Danmark - Dansk

Philips FlexBlend Nedhængt, 27 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH

Produktbeskrivelse

1200x200 mm; H73 mm, Stål, Hvid, Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SC200-sensor, 4200 lm, 27 W, 143 lm/W, 3000 K, 0.43,0.39, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910925868894
Fuld ordrekode: 871951470807500

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH txt 4.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868894 da_DK pdf 797.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868894_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925868894_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH IES
Revit-fil
SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH 910925868894 ZIP
Dialux
ULD File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 42S/930 SEIA PCS U4 SMT L120 WH LDT