Philips FlexBlend Nedhængt, 49.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 6000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SP342P 60S/930 DEIA PCS SMT L150 WH
Produktbeskrivelse
1470x200 mm; H73 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 6000 lm, 49.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år