Produktbeskrivelse
1200x200 mm; H73 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ophængningssæt, dobbelt, trekant, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 4800 lm, 44.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Struktureret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning