Philips GreenSpace Evo Mini Pendel, Pendant with recessed base, 3D printed, 20 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332B 22S/PC930 PSU-E HMB BK 68 BK WH
Produktbeskrivelse
Pendant with recessed base, Polykarbonat, Sort, Pendel, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år