Philips GreenSpace Evo Mini Pendel, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90
PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH
Produktbeskrivelse
Pendant with recessed base, Polykarbonat, Hvid, Pendel, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år