Philips GreenSpace Evo Mini Pendel, Pendant with recessed base, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH

Produktbeskrivelse

Pendant with recessed base, Polykarbonat, Grå, Pendel, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104945
Fuld ordrekode: 872016983834500

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104945 da_DK pdf 254.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104945_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104945_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH IES
Revit-fil
PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH 910505104945 ZIP
Dialux
ULD File - PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH ULD
Relux
ROLF File - PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH LDT