Philips GreenSpace Evo Mini Pendel, Pendant with recessed base, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 4000 K, CRI>90
PT332B 12S/PW940 PSU-E HWB BK 68 BK WH
Produktbeskrivelse
Pendant with recessed base, Polykarbonat, Sort, Pendel, Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år