Philips GreenSpace Evo Mini Pendel, Pendant, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready

PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH

Produktbeskrivelse

Pendant, Polykarbonat, Hvid, Pendel, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104941
Fuld ordrekode: 872016983830700

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104941 da_DK pdf 369.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104941_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104941_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH IES
Revit-fil
PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH 910505104941 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 27S/PW940 WIA HWB WH WH WH LDT