Philips GreenSpace Evo Mini Pendel, Pendant, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR

Produktbeskrivelse

Pendant, Polykarbonat, Grå, Pendel, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II

Ordrekode: 910505104936
Fuld ordrekode: 872016983825300

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104936 da_DK pdf 255.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104936_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104936_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR IES
Revit-fil
PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR 910505104936 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR ULD
Relux
ROLF File - PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR LDT