Philips GreenSpace Evo Mini Pendel, Track Pendant, 3D printed, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90
PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK
Produktbeskrivelse
Track Pendant, Polykarbonat, Sort, Pendel, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år