Pierlite Vandaprime waterproof, 29.5 W, L700 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI80, Bred strålevinkel, Klar, IP66, IK10, PUSH-IN | Push-in
VX200C 42S/840 PSU L700 WB BR PI5
Produktbeskrivelse
L700 mm, Støbt aluminium LM6 – legeringskvalitet (EN AC-44300), Grå, Enkel pulverbelægning, Beslag, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4200 lm, 29.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Overspændingsbeskyttelse op til niveau 6 kV, Push‑in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år