Danmark - Dansk

Philips Pacific Industriarmatur

Robust, tilslutningsbart armatur med enestående ydeevne.

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Det vandtætte Pacific Industriarmatur er et innovativt, markedsførende armatur, der roses for sin optimale ydeevne. Armaturet opfylder de store krav fra moderne og barske industrier. Det er et robust, kompakt og pålideligt med fremragende lyskvalitet, har en høj grad af mekanisk (IK08), vand- og støvbeskyttelse (IP66), kombineret med dokumenteret kemisk resistens. Dermed er Pacific LED gen5 perfekt rustet til at modstå de barske forhold i bilindustrien, fødevareindustrien og den tunge industri. Men armaturet klarer sig også godt i parkeringshuse og varehuse. Pacific Industriarmaturer giver overlegen, artefaktfri lyskvalitet og homogent lys, der leveres med flere optikker og en bred vifte af lysudbytte (op til 15.000 lm). Det sikrer ekstra fleksibilitet for optimalt lysplanlægning. Armaturet er fremstillet med en cirkulær designstrategi, der sikrer fuldt servicerbare armaturer, der kan opgraderes, så deres samlede levetid forlænges mest muligt. Armaturerne skiller sig ud på grund af deres hurtige og nemme installation, der lettes af de mange lednings-, tilslutnings- og monteringsmuligheder. Ydermere stråler de på grund af deres attraktive TCO, energieffektivitet og lette vedligeholdelse – med et minimum af afbrydelser af driften i krævende applikationer. For at gøre Pacific Industriarmatur endnu mere komplet åbner systemintegration med Interact Industry op for yderligere muligheder for optimeret effektivitet, energibesparelser, forbedret lysstyring, produktivitet og sikkerhed – fremtidssikring for alle aspekter. Oplev Pacific Industriarmatur. Optimal ydeevne til krævende miljøer.

Fordele

  • Lang levetid, der giver dig ro i sindet omkring din belysningsinstallation.

  • Velegnet til industribrug på grund af den brede dækning, herunder fødevareproduktion, tunge og kemiske industrier, bilindustrien, parkeringshuse og lagerbygninger.

Egenskaber

  • Meget energibesparende løsning med lang levetid: op til 160 lm/W og en levetid på 100.000 timer ved L80.

  • Mange anvendelsesmuligheder med imponerende lysudbytte (op til 15.000 lumen) og mange optikmuligheder kombineret med kemisk resistente kvalitetsmaterialer.

Anvendelsesområder

  • Fødevareforarbejdning
  • Parkeringshuse
  • Fremstilling
  • Lagre/distributionscentre

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-kapslingsklassen.

  • Installer ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Pacific Industriarmatur da_DK pdf 1.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Pacific Industriarmatur
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-Pacific Industriarmatur
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB