Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 40 W, L1600 mm, 6400 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Klar, IP66, IK08, TW3
WT490C 64S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L16
Produktbeskrivelse
Waterproof, L1600 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle