Danmark - Dansk

Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Klar, IP66, IK08, TW3

WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L18

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset

Ordrekode: 910925869405
Fuld ordrekode: 871951477195600

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L18 txt 4.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925869405 da_DK pdf 352.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925869405_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925869405_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L18 IES
Revit-fil
WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L18 910925869405 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L18 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L18 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L18 LDT