Danmark - Dansk

Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Klar, IP66, IK08, TW1, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 1-faset, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version

Ordrekode: 910925869402
Fuld ordrekode: 871951477192500

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI txt 4.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925869402 da_DK pdf 353.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925869402_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925869402_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI IES
Revit-fil
WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI 910925869402 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI LDT