Produktbeskrivelse
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Ledning med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 5-polet, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel, Zone 2 og 22