Danmark - Dansk

Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 22 W, L1200 mm, 3500 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Klar, IP66, IK08

WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3500 lm, 22 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925868693
Fuld ordrekode: 871951462754300

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200 txt 4.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868693 da_DK pdf 404.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868693_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925868693_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200 IES
Revit-fil
WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200 910925868693 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1200 LDT