Produktbeskrivelse
Waterproof, L1600 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset