Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Meget bred stråle, Klar, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Meget bred stråle, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 7-polet

Ordrekode: 910925868266
Fuld ordrekode: 871951462331600

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 txt 4.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868266 da_DK pdf 402.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868266_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925868266_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 IES
Revit-fil
WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 910925868266 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 LDT