Danmark - Dansk

Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, Klar, IP66, IK08, TW3

WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 7-polet, Ledningsføring, 3-faset

Ordrekode: 910925867736
Fuld ordrekode: 871951410991900

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800 txt 4.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925867736 da_DK pdf 352.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925867736_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925867736_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800 IES
Revit-fil
WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800 910925867736 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1800 LDT