Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 52 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Klar, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version

Ordrekode: 910925867734
Fuld ordrekode: 871951410989600

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 txt 4.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925867734 da_DK pdf 398.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925867734_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925867734_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 IES
Revit-fil
WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 910925867734 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1800 LDT