Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Smal stråle – optik til høje reolsystemer, Klar, IP66, IK08
WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO PI5 L1800
Produktbeskrivelse
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Smal stråle – optik til høje reolsystemer, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år