Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, Klar, IP66, IK08, ELD3h
WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1200
Produktbeskrivelse
Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 8000 lm, 55 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 7-polet, Nødbelysning, 3 timers varighed, med DALI-grænseflade
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år