Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Klar, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Ledning med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 5-polet, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925867709
Fuld ordrekode: 871951410964300

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925867709 da_DK pdf 403.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925867709_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925867709_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200 IES
Revit-fil
WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200 910925867709 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB TC5 L1200 LDT