Philips Pacific Industriarmatur, Waterproof, 14.4 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, Klar, IP66, IK08

WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700

Produktbeskrivelse

Waterproof, L700 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 2300 lm, 14.4 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925867703
Fuld ordrekode: 871951410958200

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925867703 da_DK pdf 391.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925867703_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925867703_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 IES
Revit-fil
WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 910925867703 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 23S/840 PSD HE WB PI5 L700 LDT