Philips Ledinaire Industriarmatur, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 146 lm/W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, Enkel tilslutning og aftageligt dæksel til gennemføring af 1-faset ledning (intern ledning er ikke inkluderet)

Ordrekode: 911401815285
Fuld ordrekode: 872016950022899

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401815285 da_DK pdf 499.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401815285_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401815285_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 zip 3.8 kB
LDT
LDT File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 zip 1.4 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED41 68S 840 PSU L1500 911401815285 pdf 624.4 kB