Philips Cleanroom Renrumsarmatur

Renrumsarmaturer: hygiejnisk lys af fremragende kvalitet med høj opløsning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Ved drift af et anlæg, hvor der kræves det højeste hygiejneniveau, er kravene til lys også meget høje. Det skal overholde strenge standarder, skal være nemt at rengøre, støvfrit, forseglet og vandtæt – alt imens det giver enestående optisk ydeevne. Philips Cleanroom -armaturer er designet specifikt til faciliteter, hvor hygiejne er altafgørende, såsom hospitaler, laboratorier, operations- og undersøgelsesrum samt anvendelser i den farmaceutiske industri. Disse energieffektive og holdbare renrumsbelysningsløsninger leverer en fremragende lyskvalitet, der overholder de strengeste normer, samt lovgivning, der kræver specielle IP65-armaturer, som er nemme at rengøre og støvfrie. Takket være en fremragende lys- og farvegengivelseskvalitet reducerer disse Philips renrumsarmaturer også belastningen af øjnene. Dette kan gøre hele forskellen i industrier som renrumsproduktion, grafik og tekstilfremstilling, hvor høj lumen og lav blænding er så vigtigt.

Fordele

  • Fremragende lyskvalitet

  • Overholder normer og lovgivning for renrum

Egenskaber

  • Fuldt IP65 og ENEC kompatibel

  • Fremragende farvegengivelse med CRI >90

Anvendelsesområder

  • Operationsstuer og undersøgelsesrum
  • Laboratorier og farmaceutiske faciliteter
  • Områder til renrumsproduktion

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Cleanroom Renrumsarmatur da_DK pdf 471.1 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 3.1 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Cleanroom Renrumsarmatur
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-Cleanroom Renrumsarmatur
Flere enheder - Software Plugins