Philips Cleanroom Renrumsarmatur, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

CR350B LED60S/940 PSU W60L60

Produktbeskrivelse

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 912401483360
Fuld ordrekode: 871869979713300
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
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483360 da_DK pdf 292.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483360_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483360_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CR350B LED60S/940 PSU W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/940 PSU W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/940 PSU W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/940 PSU W60L60 LDT