Philips Cleanroom Renrumsarmatur

Philips Renrumsarmatur: ensartet, pålidelig, økonomisk løsning

Produkter

CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
910503910169

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

På steder, hvor hygiejnen er altafgørende, eksempelvis på hospitaler og hos fødevareproduktionsanlæg, er der behov for gennemprøvede IP65- og IP54-armaturer, som er sikre at bruge og kan fås til en overkommelig pris. Denne armaturserie giver god værdi for pengene: Philips LED-motoren giver et pålideligt lys af høj kvalitet, og de fleksible monteringsmuligheder gør, at denne serie kan bruges til en lang række formål. Armaturerne opfylder desuden samtlige relevante standarder (CE, EMC, RoHS).

Fordele

  • Økonomisk investering

  • Lave vedligeholdelsesomkostninger på grund af armaturets lange levetid

Egenskaber

  • Ensartet lysoverflade

  • Version IP65 (glasafskærmning) og version IP54 (PMMA-afskærmning)

Anvendelsesområder

  • Fødevareproduktionsanlæg og køkkener
  • Hospitaler og andre bygninger i sundhedssektoren
  • Rene produktionsområder

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Cleanroom Renrumsarmatur da_DK pdf 354.8 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Cleanroom Renrumsarmatur
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-Cleanroom Renrumsarmatur
Flere enheder - Software Plugins