Philips Cleanroom Renrumsarmatur, 63 W, 600x600 mm, 5500 lm, 4000 K, IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Stål, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Hærdet glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Skruestik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år