Philips Cleanroom Renrumsarmatur, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 55 W, 1200x300 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CR350B LED60S/840 PSD W30L120

Produktbeskrivelse

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1200x300 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6000 lm, 55 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 912401483373
Fuld ordrekode: 871869979726300
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
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912401483373 da_DK pdf 293.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912401483373_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912401483373_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CR350B LED60S/840 PSD W30L120 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/840 PSD W30L120 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/840 PSD W30L120 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/840 PSD W30L120 LDT