Philips TrueBlend, indbygget, 26 W, 1200x300 mm, B30, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30
Produktbeskrivelse
1200x300 mm, Stål, Hvid, Pure white (RAL9010), Enkel pulverbelægning, Monteringsbeslag - fast højde 30 mm - Til C/U profiler, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Diffuserende linseoptik, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år