Philips TrueBlend, indbygget, 50 W, 1495X100 mm, B40, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, TP(b), EL-DC
RC455B 48S/940 MLO L1495 W100 B40
Produktbeskrivelse
1495X100 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Enkel pulverbelægning, Monteringsbeslag - fast højde 40 mm - Til T/Omega profiler, Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), 4800 lm, 50 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Mikrolinseoptik, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- 48S [LED Module, system flux 4800 lm]
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år