PowerBalance RC360 – den perfekte kombination af bæredygtighed og investeringsafkast
Når det gælder kontorbelysning, er investorer villige til at vælge en bæredygtig LED-løsning, hvis investeringen giver mærkbar gevinst. Samtidig forventes det, at systemet overholder gældende kontorstandarder for at sikre et behageligt og produktivt arbejdsmiljø. PowerBalance RC360 kombinerer bæredygtighed med højt investeringsafkast og overholder samtidig alle relevante kontorstandarder. Løsningen reducerer energiomkostningerne med over 50 % sammenlignet med en T5-løsning og har en lang levetid – hvilket resulterer i betydeligt lavere driftsomkostninger og et solidt investeringsafkast. Designet gør det muligt at bruge en lang række modulopbyggede og delvist modulopbyggede armaturer, som nemt kan monteres i lofter med synlig eller skjult T-profil, pudsede lofter eller bandraster-lofter.
Væsentligt lavere driftsomkostninger sammenlignet med T5-armaturer
Overholder alle kontorstandarder
LED og optik i perfekt harmoni for optimal ydeevne og komfort
Høj effektivitet på op til 115 lm/W
Produktet har en IP20-klassificering og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje
Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder