Danmark - Dansk

Philips PowerBalance Indbyg, Recessed, UltraEfficient, 21 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC

RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5

Produktbeskrivelse

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 3400 lm, 21 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505105868
Fuld ordrekode: 872016963328500

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Lighting for wellbeing
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 txt 4.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505105868 da_DK pdf 604.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505105868_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505105868_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 IES
Revit-fil
RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 910505105868 ZIP
Dialux
ULD File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 ULD
Relux
ROLF File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 LDT