Philips PowerBalance Gen2, Recessed, UltraEfficient, 23 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR16, TP(b), EL-DC

RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC

Produktbeskrivelse

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 4000 lm, 23 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505105879
Fuld ordrekode: 872016963339100

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Lighting for wellbeing
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC txt 4.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505105879 da_DK pdf 608.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505105879_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505105879_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC IES
Revit-fil
RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC 910505105879 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC LDT