Danmark - Dansk

Philips PowerBalance Gen2, Recessed, BioUp, 61 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-5000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC

Produktbeskrivelse

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SC200-sensor, 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, Tunable white 2700-5000 K, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning, TP(b) diffuser flammability class, SC | Sikkerhedskabel, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505105877
Fuld ordrekode: 872016963337700

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Lighting for wellbeing
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC txt 4.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505105877 da_DK pdf 801.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505105877_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505105877_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC IES
Revit-fil
RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC 910505105877 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC LDT