Danmark - Dansk

Philips PowerBalance Gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC

Produktbeskrivelse

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Indbygget, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Interact SC200-sensor, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bred stråle, opfylder kravene til kontorbelysning, Hvid reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttelse, lysflade, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik og trækaflastning, SC | Sikkerhedskabel, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505103384
Fuld ordrekode: 872016910049700

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Lighting for wellbeing

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC txt 4.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103384 da_DK pdf 828.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103384_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103384_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC IES
Revit-fil
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC 910505103384 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC LDT