Philips CoreLine Panel Gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K
RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC
Produktbeskrivelse
Module 625, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Strålevinkel 120°, Opal, Polystyren, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år