Philips CoreLine Panel Gen6, 38 W, PCV, VPC, 4600 lm, 5000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, UGR19
RC132V G6 46_50S/830_40 PSD W60L60 OC
Nyhed
Produktbeskrivelse
Plaster ceiling version, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 4600 lm, 5000 lm, 38 W, 130 lm/W, 120 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.3818,0.3797)SDCM<3, UGR19, Strålevinkel 90°, Højglansreflektor, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20(IP44-forside), IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 5-polet, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år