Philips CoreLine Panel Gen6, (in brown Eco Packaging), 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 2 x 0,75 mm², Løse ledere/kabler, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 911401800887
Fuld ordrekode: 872016975015999

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 txt 3.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401800887 da_DK pdf 2.2 MB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 13.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401800887_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401800887_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 IES
Revit-fil
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 911401800887 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB