Philips CoreLine Panel Gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, UGR19, ELB3h
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Enkel pulverbelægning, Loft, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Hvid reflektor, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 4-polet, SC | Sikkerhedskabel, Basisversion til tre timers nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år