Philips CoreLine Panel Gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Enkel pulverbelægning, Loft, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Strålevinkel 90°, Hvid reflektor, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttelse, beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 4-polet, SC | Sikkerhedskabel, Basisversion til tre timers nødbelysning

Ordrekode: 910505102816
Fuld ordrekode: 872016958873800

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 txt 4.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102816 da_DK pdf 395.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102816_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102816_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 IES
Revit-fil
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 910505102816 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB