Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 61 W, 1135x21 mm; H41 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 2X34S/830 PSED W5 L120 BK

Produktbeskrivelse

In between ceiling lamellas, 1135x21 mm; H41 mm, Stål, Sort, Enkel pulverbelægning, Beslag, Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), 3400 lm, 61 W, 111 lm/W, Frost, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Meget bred stråle, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505105756
Fuld ordrekode: 872016963021500

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505105756 da_DK pdf 291.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505105756_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505105756_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC710B 2X34S/830 PSED W5 L120 BK ies 47.4 kB