Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 30 W, 575x21 mm; H41 mm, 1700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC
RC710B 2X17S/830 PSED W5 L60 BK
Produktbeskrivelse
In between ceiling lamellas, 575x21 mm; H41 mm, Stål, Sort, Enkel pulverbelægning, Beslag, Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), 1700 lm, 30 W, 113 lm/W, Frost, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Meget bred stråle, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel, TP(b) diffuser flammability class, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år