Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Arkitekter har brug for belysning, der harmonerer med rummets arkitektur og fremhæver dets æstetik. TrueSlim gen2 er et tilbud, der opfylder fleksibilitetskravene til loftsintegration og er velegnet til Interalu- og Haufe-loftstyper. Specifiers og loftintegratorer har brug for armaturer, der kombinerer energieffektivitet med optimalt lys tilpasset loftets dimensioner. TrueSlim gen2 er ikke kun i overensstemmelse med WELL Building Standard for Light, men er også vurderet til UGR<19, hvilket er i overensstemmelse med alle kontorstandarder (OC). Disse armaturer i familien fås i forskellige længder, farvetemperaturer og lysudbytte. Dette tilbyder den ultimative designfleksibilitet og ubegrænsede muligheder. TrueSlim gen2 armaturer er også bæredygtige, med høj effektivitet, lang levetid og mulighed for at opgradere til trådløs forbindelse og styring.
Fordele
Sømløs integration i lamellalofter
Opfylder kravene til kontorbelysning
Egenskaber
Ensartet belysning med fremragende blændingskontrol (UGR<19)
Optimeret optik for optimal ensartethed i kontorlokaler
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Produktet er IP20 og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Derfor anbefaler vi kraftigt, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.
Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.