Philips TrueSlim gen2, 51 W, 2x L1200 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI, UGR19

RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5

Nyhed

Produktbeskrivelse

2x L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Sort, RAL 9004, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 3400 lm, 51 W, 125 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Strålevinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Ledning med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 5-polet, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505106868
Fuld ordrekode: 872110339734800

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 txt 5.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106868 da_DK pdf 296.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106868_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106868_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 IES
Revit-fil
RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 910505106868 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 ULD
Relux
ROLF File - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S 1D-2L L1200 34S/830 MICB PSDD5CW5 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 1.3 MB