Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, UGR19
RC720S L1200 34S/930 MICS PSU D3C W3
Nyhed
Produktbeskrivelse
L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Sort, RAL 9004, Strømforsyningsenhed, 3400 lm, 26 W, 137 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Strålevinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Ledning med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Plug-in-stik, 3-polet, Wieland/Adels-kompatibel