Philips TrueSlim gen2, 20 W, L900 mm, 2400 lm, 3000 K, CRI≥90, UGR19

RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3

Nyhed

Produktbeskrivelse

L900 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Sort, RAL 9004, Strømforsyningsenhed, 2400 lm, 20 W, 138 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Strålevinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Ledning med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Plug-in-stik, 3-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 910505107004
Fuld ordrekode: 872110375243700
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
Tender text - RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3 txt 5.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505107004 da_DK pdf 535.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505107004_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505107004_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3 IES
Revit-fil
RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3 910505107004 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L900 24S/930 MICS PSU D3C W3 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
TrueSlim gen2 L900 EPD pdf 1.3 MB