Philips TrueSlim gen2, 7 W, L300 mm, 800 lm, 3000 K, CRI≥90, UGR19
RC720S L300 8S/930 MICB PSU D3C W3
Nyhed
Produktbeskrivelse
L300 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Sort, RAL 9004, Strømforsyningsenhed, 800 lm, 7 W, 108 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, CRI≥90, UGR19, Strålevinkel 70°, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Ledning med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Plug-in-stik, 3-polet, Wieland/Adels-kompatibel